FR
Sélectionnez votre langue
27790 C

Pied réglable

à six pans creux
acier
Référence:27790-3105016X100
  • Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
  • Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
  • La surface d'appui en caoutchouc amortit les bruits de choc
  • Écrous adaptés inclus
  • Matériau : embase et broche filetée en acier ou Inox
Unité de vente
1 Pcs. €13.96 / Pcs.

€13.96

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté