FR
Sélectionnez votre langue
27703

Vérin De Nivellement

forme basse
acier de traitement
Référence:27703-0712
  • Mise à niveau de moteurs, de groupes, d'éléments de motorisation et de lignes de fabrication
  • Hauteur réduite
  • Réglage simple et précis même en présence de plusieurs points d'appui
  • Montage sans contraintes
  • Contre-écrou pour le blocage d'un réglage prédéfini
Unité de vente
1 Pcs. €59.47 / Pcs.

€59.47

Bientôt disponible
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté