{"product":{"productId":"agid.18357","price":1.22,"name":"BOUCHON FILETÉ DIN908 SANS ÉVENT,M20X1,5, SW=10, FORME:A, ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Bouchon fileté
sans évent
acier
zingué
- Pour obturer des perçages avec taraudage cylindrique
Unité de vente
€1.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bouchon fileté
Forme
A
Finition 1
sans évent
DIN
DIN 908
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D1=Diamètre/Filetage
M20X1,5
D
25
K
4
L
14
Mode de fixation
vissage
SW
10
Description
Matière
Acier.
Finition
Zingué.
Nota
Bouchons filetés avec embase et six pans creux pour obturation de perçages avec taraudage cylindrique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.