FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Bouchon fileté
Forme
B
Finition 1
avec évent
Finition 2
avec symbole de remplissage
Matière du corps de base
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
D1=Diamètre/Filetage
G2
D=diamètre extérieur
68,5
L
15
L1
16
Mode de fixation
vissage

Description

Matière
Thermoplastique polyamide 66. Joint torique : caoutchouc (NBR).
Finition
noir.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint torique
2) Event
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté