{"product":{"productId":"agid.5336","price":1.57,"name":"Bouchon de fermeture Forme B, avec évent"},"currency":"EUR"}
- Résistant à des températures jusqu’à 100 °C
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66. Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir, couvercle rouge.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.