{"product":{"productId":"agid.32487","price":16.86,"name":"VOYANT DE NIVEAU D HUILE AVEC SIX PANSAVEC RÉFLECTEUR, D1=M27X1,5, D=32,ACIER INOX., KOMP:SICHERHEITSGLAS"},"currency":"EUR"}
Voyant de niveau d'huile
avec six pans
acier inoxydable
- Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules
Unité de vente
€ 16,86
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Voyant de niveau d'huile
Finition 1
avec six pans
Finition 2
avec réflecteur
Matière du corps de base
acier inoxydable
D1=Diamètre
M27X1,5
D=diamètre extérieur
32
SW=largeur de clé
29
D2
20
L
10,2
L1
9,5
Mode de fixation
vissage
Pression max.
en bar
16
Description
Matière
Boîtier et réflecteur en inox 1.4301.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat et joint interne en Viton®.
Joint externe en PTFE.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat et joint interne en Viton®.
Joint externe en PTFE.
Finition
La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota
Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.
Grâce à l'encoche radiale et plane, le joint n'est pas pressé sur le côté lors du serrage.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.
Grâce à l'encoche radiale et plane, le joint n'est pas pressé sur le côté lors du serrage.
Indication de dessin
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
2) joint interne
3) joint externe
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.