FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Boîtier en laiton.

Réflecteur en inox 1.4301.
.
Vitre en verre de sécurité (ESG).

Joint plat et joint interne en Viton®.

Joint externe en PTFE.

Finition
La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota
Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.

Grâce à l'encoche radiale et plane, le joint n'est pas pressé sur le côté lors du serrage.
Indication de dessin
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté