{"product":{"productId":"agid.17689","price":8.92,"name":"Pignon tendeur de chaîne à roulements à bille"},"currency":"EUR"}
Matière
Roue en acier C45.
Roulement à bille en acier à roulements.
Roulement à bille en acier à roulements.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Roue en acier C45.
Roulement à bille en acier à roulements.
Roulement à bille en acier à roulements.
Nota
Pignons tendeurs de chaîne à roulements à bille complètes, prêtes à monter. Pour chaînes à rouleaux selon DIN ISO 606. Les roulements à bille sont étanches sur les deux faces, graissés à vie et ne requièrent donc aucune maintenance.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +120 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.