{"product":{"productId":"agid.16059","price":22.52,"name":"Crémaillères en acier Denture droite fraisée, angle de pression 20°"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier 1.0503 (C45).
Finition
Denture fraisée, engrènement droit.
Angle de pression 20°, naturel.
Angle de pression 20°, naturel.
Nota
Toutes les crémaillères à partir du module 2, à l’exception des longueurs nominales de 500 mm, sont adaptées à un montage en continu.
Comme les crémaillères ne sont pas dentées de bout en bout, de petits espaces apparaissent lors du montage. Ceux-ci n’ont toutefois aucun impact sur le roulement des engrenages.
Comme les crémaillères ne sont pas dentées de bout en bout, de petits espaces apparaissent lors du montage. Ceux-ci n’ont toutefois aucun impact sur le roulement des engrenages.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.