FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Housing in aluminium.
Reflector in aluminium or white plastic.
Polyamide viewing lens.
Finition
Transparent viewing lens,
temperature-resistant with oil up to 100 °C,
with water up to 70 °C.
Flat seal, asbestos-free.
Nota
The G3/8” and M18x1.5 versions have a white plastic reflector.
Indication de dessin
1) flat seal
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté