FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau du corps de base
GJL300
B=Largeur
600
D1=Filetage
M12
D2=Diamètre intérieur
30
D=Alésage
12
H=Hauteur
50
L=Longueur
1200
N1=nombre de trames modulaires
288
NB=Nombre dans le sens transversal
11
NL=Nombre dans le sens longitudinal
23
L6
1100
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Alésage de positionnement
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought