Plaque de base avec trame modulaire GJL300 01126-21640080
- Élément de base pour la configuration du système
- Douilles de centrage et douilles filetées traitées
- Pas de trame 50 mm
- Faces d'appui et de fixation rectifiées
- Élément de base pour dispositifs de serrage
Unité de vente
€4,422.47
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Plaque de base
Modèle 1
avec trame modulaire
Forme
B
Matériau
du corps de base
GJL300
B=Largeur
400
D1=Filetage
M16
D2=Diamètre intérieur
30
D=Alésage
16
H=Hauteur
50
L=Longueur
800
N1=nombre de
trames modulaires
128
NB=Nombre
dans le sens
transversal
7
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
15
L6
700
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
GJL 300.
Finition
Faces d´appui et de fixation rectifiées.
Nota
Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Les plaques de base avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les deux forages directionnels servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont intégrés par le client en fonction de la table de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des plaques de base.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin
1) Alésage de positionnement
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.