FR
Sélectionnez votre langue
02040 D

Pied de position

acier de décolletage
bruni et cémenté
Référence:02040-4101
  • Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
  • Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils
Unité de vente
1 Pcs. 13,47 € / Pcs.

13,47 €

Disponible immédiatement
La disponibilité en direct de l’article est affichée aux clients enregistrés après leur connexion sur le site. Veuillez vous connecter ici ou vous inscrire ici pour voir la disponibilité en direct.

D'autres clients ont également acheté