FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
C
Finition 2
réglable
Type de produit
piston
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
traité et électropoli
B=Longueur de filetage
40
D2=Filetage
M16
H=Hauteur
20,7
Charge admissible kN max. (contraintes statiques uniquement)
25
D3
10,5
E
27
L
60,7
Mode de fixation
filetage
SW
24
Ø bille
16

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.

Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota
Bille avec protection anti-retournement intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté