FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Support oscillant
Forme
C
Modèle 2
adjustable
Type de produit
piston
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface du corps de base
traité et électropoli
B=Longueur de filetage
30
D2=Filetage
M10
H=Hauteur
15,7
Capacité de charge kN max. (charges statiques uniquement)
8
D3
8,6
E
19
L
45,7
SW
17
Type de fixation
filetage
Type de forme
-
Ø bille
12

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Version acier :
Corps : traité et phosphaté au manganèse.
Écrou : bruni.

Version inox :
Corps : traité et électropoli.
Écrou naturel.
Nota
Bille avec protection anti-retournement intégrée.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté