Tête d'appui acier de traitement bruni, extrémité trempée 02153-12070
- Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils
- Pour le support de pièces et de dispositifs
Unité de vente
€8.42
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Tête d'appui
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Surface
du corps de base
bruni, extrémité trempée
D=Filetage
M12
H=Hauteur
70
B
60
E
21,9
Forme du support
six pans
SW
19
Type de fixation
filetage
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
Acier de traitement ou laiton.
Finition
Acier traité et bruni.
Laiton poli.
Laiton poli.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.