{"product":{"productId":"agid.22668","price":238.77,"name":"BRIDE D'ASS. TABLE GUID. L=199, NB=14,ACIER DE CÉMENTATION 1.7131 BRUNIE,TRAITÉE ET RECTIF"},"currency":"EUR"}
Bride d'assemblage + Table de guidage
acier de cémentation
brunie, traitée et rectifiée
- Utilisation flexible
- Possibilité de fixation diagonale
- Fixation à intervalles de 50, 63 et 100 mm
Unité de vente
238,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride d'assemblage + Table de guidage
Matière du corps de base
acier de cémentation
Surface
corps
brunie, traitée et rectifiée
Code acier
1.7131
B=Largeur
48
D=diamètre de l'alésage
13,5
H=Hauteur
50
L=Longueur
199
G
pour
vis à tête cylindrique
M12
L1
63
L2
100
L3
150
Largeur
de la
rainure
14
RoHS
true
Description
Matière
Acier de cémentation 1.7131.
Finition
brunies.
cémentées et rectifiées.
cémentées et rectifiées.
Nota
Les brides d'assemblage servent à fixer des éléments de serrage à travers la rainure en T.
Un montage flexible des brides d'assemblage sur la table de machine-outil ou sur un élément de base est permis par l'entraxe des alésages correspondant.
L'association de l'alésage de fixation et du trou oblong de fixation rend possible un montage diagonal.
Un montage flexible des brides d'assemblage sur la table de machine-outil ou sur un élément de base est permis par l'entraxe des alésages correspondant.
L'association de l'alésage de fixation et du trou oblong de fixation rend possible un montage diagonal.
Accessoire
Vis CHC DIN 912
Écrous pour rainures en T DIN 508
Écrous pour rainures en T DIN 508
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.