FR
Sélectionnez votre langue

Description

Description du produit
Les butées à 4 faces sont des éléments d’appui et de butée utilisables de manière flexible dans différentes applications d’usinage par enlèvement de copeaux.
Ces butées permettent de positionner les pièces à usiner avec précision ainsi que de les aligner sur des plans définis grâce aux marches intégrées.
Ces butées permettent de réaliser des bridages simples ou multiples.
Matière
Acier de cémentation.
Finition
Traité, bruni.
Montage
Le positionnement et la fixation des butées à 4 faces s’effectuent à l’aide de vis rectifiées (M12, M16) pour les systèmes modulaires, et de lardons et de vis CHC pour les systèmes à rainures en T (14, 18, 22).
Contenu de la livraison
Taille M12 :
1x corps de base butée
1x douille de réduction pour vis rectifiée M12 (simple)
2x douille de réduction pour vis rectifiée M12 (double)

Taille M16 :
1x corps de base butée
Accessoire
Vis rectifiées 07533.
Vis à tête cylindrique 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté