Vis de vérin acier de cémentation 02389-90-070136
- Alignement précis
- Réglage
- Stabilité
Unité de vente
€60.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis de vérin
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
70
L=Longueur
136
Code acier
1.7139
D1
M12
D2
10
D2
pour
vis à tête cylindrique
M10
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
Pistons d'appui en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les pistons d'appui en acier sont des composants utilisés dans la fabrication d'outils et de moules qui assurent un appui stable, un alignement précis et une grande stabilité des outils et des moules.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.