Vis de vérin acier de cémentation 02389-90-080086
- Alignement précis
- Réglage
- Stabilité
Sales unit
€49.93
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Vis de vérin
Matériau
du corps de base
acier de cémentation
D=diamètre
80
L=Longueur
86
Code acier
1.7139
D1
M12
D2
10
D2
pour
vis à tête cylindrique
M10
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
Pistons d'appui en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les pistons d'appui en acier sont des composants utilisés dans la fabrication d'outils et de moules qui assurent un appui stable, un alignement précis et une grande stabilité des outils et des moules.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.