FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin
Matériau du corps de base
aluminium
H=Hauteur
50
D
50
D1
50
D2
Tr 30X4
D3
36
F max. kN
30
H1
70
S
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Alliage léger (résistance à la traction : 400 N / mm²).
Vis : acier de traitement.
Finition
Filet trapézoïdal autobloquant, vis à frein intégré.
Indication de dessin
1) Trou de centrage pour 02210
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté