Bridage à came à came simple acier de traitement bruni 04330-12
- Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple
- La pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs
- Utilisation facile
- Tensions de serrage élevées
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
Sales unit
213,48 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Cam clamp
Version 1
with end clamping
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
QT steel
D=Thread
M12
L=Handle length
146±3
A
19
B
43
B1
40
B2
14,5
D1
30
D2
7
H
100
H1
max.
31
H2
48
Kind of fastening
bore
L1
43
L2
45
L3
37
L4
45
S
25
SW
19
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
Excentrique en acier de traitement 1.7220.
Bride de serrage en acier de traitement 1.1191.
Bride de serrage en acier de traitement 1.1191.
Finition
Bruni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.