{"product":{"productId":"agid.2856","price":18.94,"name":"BRIDE DE SERRAGE À FOURCHE B2=38 A=25,FORME:A ACIER DE TRAITEMENT L1=200"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
à fourche
acier de traitement
- Grande plage de réglage
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
Unité de vente
€ 18,94
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Forme
A
Finition 1
à fourche
Matière du corps de base
acier de traitement
A=Hauteur
25
B2=Largeur
38
L1=longueur
200
B1
14
B3
12
B4
6
REACh
false
RoHS
true
pour vis
M12/M14
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
peint.
Nota
Pour l’utilisation avec les rondelles concaves il est recommandé d’utiliser la série large 07420 Forme G.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.