{"product":{"productId":"agid.20124","price":70.53,"name":"BRIDE DE SERRAGE RÉGLABLE D=13 L=115,FORME:A ACIER DE TRAITEMENT, ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Bride de serrage
réglable
acier de traitement
zingué
- Adaptation rapide et sans palier
- Polyvalent
- Différents nez aux extrémités
Unité de vente
70,53 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Bride de serrage
Forme
A
Finition 1
réglable
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
zingué
D=diamètre
13
L=Longueur
115
B
44
B1
30
E
11
Force
de serrage
kN
30
H
Plage de serrage
0-55
H1
18
H2
27
H3
17
H4
12
L1
25
L2
30
Largeur
de la
rainure
10-12-14
REACh
false
RoHS
true
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
traité et zingué.
Nota
Les brides réglables peuvent être adaptées rapidement et sans cales supplémentaires à la situation de serrage. Les brides possèdent différents nez à leurs extrémités et peuvent ainsi être retournées selon l'application. De ce fait, les brides peuvent être utilisées de multiples façons, non seulement dans l'usinage avec ou sans enlèvement de copeaux, mais aussi dans les secteurs des outillages de presses et du moulage par injection.
Accessoire
Prolongateur d'appui 04204
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.