{"product":{"productId":"agid.20128","price":43.82,"name":"RALLONGE D'APPUI POUR BRIDES DESERRAGE, D=21, H1=55, D1=M16 ACIER DETRAITEMENT, ZINGUE, COMP:ACIER DETRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Rallonge D'Appui
pour brides de serrage
acier de traitement
zingué
- Pour accroître la hauteur de serrage K1165
Unité de vente
€43.82
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Rallonge D'Appui
Finition 1
pour brides de serrage
Matière du corps de base
acier de traitement
Matière des composants
acier de traitement
Couleur du corps de base
zingué
D=alésage
21
H1=Longueur de filetage
55
B
50
D1
M16
D2
M5
D3
42
H
Plage de serrage
13-41
H2
13
H3
20
L
60
L1
40
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base traité et zingué.
Support réglable traité, classe de résistance 8.8.
Support réglable traité, classe de résistance 8.8.
Nota
Prolongateur d'appui constitué de : patin, support réglable et vis de fixation pour bride à vis.
Les prolongateurs d'appui sont utilisées pour augmenter la hauteur de serrage des brides à vis.
Les prolongateurs d'appui sont utilisées pour augmenter la hauteur de serrage des brides à vis.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.