FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque d'adaptation
Modèle 1
non percée
Forme
A
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
B
100
D
25
G
M12
G1
M12
H
30
H1
5,5
H3
24
L
300
L1
25
L2
50
L3
75
L4
100
L5
125
Taille
Pas de 12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.

La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
Avantages
- Réglage fin sur rainures en T.
- Modèle stable.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté