Plaque d'adaptation non percée acier bruni 04486-04-164401000
- Réglage fin sur rainures en T
- Version stable
Sales unit
€535.30
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Adapter plate
Version 1
not drilled
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B
100
D
25
G
M16
G1
M16
H
30
H1
5,5
L
440
L1
40
L2
80
L3
120
L4
160
L5
200
Size
System size 16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Plaques d'adaptation pour une utilisation flexible des éléments de bridage et de la butée fixe sur des rainures en T.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques d'adaptation peuvent être fixées via différentes interfaces.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
La version non percée peut être utilisée par le client pour la finition.
Avantages
- Réglage fin sur rainures en T.
- Modèle stable.
- Modèle stable.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.