FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Plaque support
Modèle 1
pour mini-crampon
Modèle 2
pour butée
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
B=Largeur
40
H=Hauteur
63
L=Longueur
90
F
M16
G alésage traversant pour vis à tête cylindrique DIN 912
M16
H1
15
L1
50
L3
25
Type de fixation
avec perçages
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les plaques de fixation servent à positionner les crampons ajustables et les crampons étagés.
Les trous (G) pour les vis CHC DIN 912 servent à la fixation de la plaque de base sur un corps de base approprié. Les trous filetés (F) servent à la fixation des crampons.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté