FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Plot De Blocage
Matière du corps de base
acier
Surface corps
trempé et bruni
BN=Largeur de la rainure
20
B
60
B1
50
Couple de serrage Nm
36
D
M16
F kN
36
F1 kN
1,4
H
25
H1
3
L
100
L1
46
L2
34
L3
4
RoHS
true
Type de conditionnement
1 pièce = 1 paire
UNSPSC Code
31162800

Description

Matière
Acier.
Finition
Traité, bruni.
Nota
Grâce à leur conception plate, ces mors de serrage profond maniables conviennent à l'usinage des pièces aux dimensions les plus courantes. Ces mors trempés permettent le bridage simultané vers l'avant et vers le bas grâce à leur effet de calage.

Les forces de serrage F et F1 sont obtenues avec une configuration optimale et l'utilisation du couple de serrage maximal des vis de fixation.

Livraison par paire.
Contenu de la livraison
- 2x mors de serrage profond.
- 4x vis de fixation DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x écrous pour rainures en T DIN 508.
- 2x tournevis hexagonal ISO 2936.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté