EN
Choose your language
Désignation
Bloc de bridage compact
Matériau du corps de base
aluminium
Matériau des composants
acier de cémentation
B=Largeur
32
H=Hauteur
43
L=Longueur
53
B1
11
D
M8
Force de serrage kN
5
H1
17
H2
30
L1
27
L2
11
L3
29
SW
4
Taille
1
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
Corps: aluminium.
Levier de serrage: acier de cémentation.
Vis de serrage: acier, classe de résistance 10.9.
Finition
Corps: naturel
Poignée indexable: rectifié et bruni.
Nota
Le bras de serrage du bloc de bridage compact se rétracte complètement. Avantages techniques : - Changement rapide d'outils. - Plage de réglage en continu. - Force de serrage élevée, sécurisée par un mécanisme auto-bloquant. - Hauteur modulable (voir bloc rehausseur 04626). - L’effort de serrage élevé s’obtient manuellement, sans effort excessif.
Sur demande
Bras de serrage de grande longueur (L1).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté