{"product":{"productId":"agid.24213","price":497.73,"name":"FORCE DE SERRAGE 3 NIVEAUX, VERSIONLONGUE, FORME:A AVEC BRAS DE SERRAGE,M16, L=150, B=75, H=116, ACIER DETRAITEMENT NOIR ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Force de serrage
version longue
acier de traitement
noir
zingué
- Plage de réglage en continu triple
- Tensions de serrage élevées de 22 kN à 49 kN
- Hauteur et longueur réglables sans palier
Unité de vente
€497.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Force de serrage
Forme
A
Finition 1
version longue
Finition 2
3 niveaux
Matériau du corps de base
acier de traitement
Coloris du corps de base
noir
Surface du corps de base
zingué
B=Longueur/Largeur
75
D=Filetage
M16
F=Force de serrage kN
43
H=Hauteur
116
L=Longueur/Largeur
150
M1=Couple de serrage nm
200
M2=Couple de serrage nm
150
SW=Largeur de clé
10
A max.
144
A min.
48
B1
20
D1
M20
H1
16-147
H2
175
H3
43
H4
29
H5
29
L1
25
Largeur de la rainure
18
Type de forme
avec bras de serrage
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans cales supplémentaires et de serrer la pièce.
Montage
1. Positionnez l'élément de support sur la table porte-outils et serrez-le au couple de serrage indiqué.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
2. Placez le bras de serrage dans la position requise.
3. La pièce à usiner est fixée en serrant la vis de réglage.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 22 à 49 kN.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans cales supplémentaires.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28 mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Contenu de la livraison
- Ensemble de bridage
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
- Élément de support à 3 niveaux
- Kit de fixation
Accessoire
Réhausse 04630
Patins 04631
Patins 04631
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.