FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Force De Serrage
Finition 1
version longue
Finition 2
simple
Matière du corps de base
acier de traitement
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
zingué
B=Longueur/Largeur
90
D3=Filetage
M10
D=Filetage
M24
H=Hauteur
57
L3=longueur
164,5
L=longueur/largeur
203
A max.
180
A min.
63
B1
30
Couple de serrage M1 Nm
300
Couple de serrage M2 Nm
280
D1
24,5
D2
M24
Force de serrage kN
60
H1
143
H2
8-102
L1
23
L2
45
Largeur de la rainure
28
SW
12

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
forgé, zingué noir.
Nota
Pour réduire l’usure de la vis de réglage, nous recommandons d’utiliser de la pâte de vissage.
Le tendeur peut être monté en hauteur grâce à la rehausse. Il n’existe pas de rehausse pour les tendeurs de 44 kN et 60 kN.

L’élément de bridage, l’élément de support et le tasseau DIN 508 avec vis de serrage de classe de résistance 12.9 sont inclus.
Utilisation
L'actionnement de la vis de réglage permet de régler le bras de serrage en hauteur sans paliers et de serrer la pièce.
Avantages
- Forces de serrage très élevées de 22 à 60 kN.
- Hauteur réduite.
- Montage facile des éléments.
- Possibilité de serrage très rapide et simple.
- Hauteur et longueur réglables en continu.
- Utilisation dans les rainures en T de 12 à 28 mm, ainsi que dans les systèmes modulaires M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Avantages
- Force de serrage très élevée de 30 à 49 kN.
- Hauteur réduite.
- Assemblage aisé des éléments.
- Permet un bridage très rapide et simple.
- Réglable en hauteur et longueur sans paliers.
- À utiliser avec des rainures en T 14 – 28  mm, ainsi que les systèmes M12, M16, M20.
- Patin disponible en version lisse ou striée.
Accessoire
Rehausse 04630.
Patins en inox 04631.
Patins en plastique 04631-01.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté