{"product":{"productId":"agid.3149","price":340.41,"name":"CROCHET DE BRIDAGE, FORME:C AVEC LEVIEREXC.ET FILETA, H4=118-158, ACIERCÉMENTÉ, TREMPÉ ET BRUNI"},"currency":"EUR"}
Crochet De Bridage
acier
cémenté, trempé et bruni
- Serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l'excentrique hélicoïdal
- Changement plus facile et plus rapide des outils en basculant la bride de serrage
- Modèle compact
Unité de vente
€ 340,41
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Crochet De Bridage
Forme
C
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
cémenté, trempé et bruni
H4=hauteur
118-158
H3
22
Hauteur de serrage max. H1
135
Hauteur de serrage min. H2
95
RoHS
true
Type de forme
avec levier excentrique et filetage
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Acier.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
La hauteur de serrage peut être augmentée à l’aide d’entretoises 04378, ou diminuée, pour les modèles 04620-12 à 04620-14, à l’aide de supports à bille oscillante 02000.
Nos crochets de bridage présentent les avantages suivants :
- Serrage manuel rapide à l'aide de la vis et de l'excentrique hélicoïdal.
- Changement d'outils rapide et aisé, grâce au pivotement du crochet.
- Construction compacte, encombrement réduit.
- Adaptation simple à de grandes hauteurs de serrage, à l'aide d'entretoises 04378.
Les crochets de bridage se fixent de deux manières :
1) Dans une rainure.
2) A l'aide d'une tige filetée M12 directement sur la plaque, p.ex. dans un dispositif de serrage standard.
Nos crochets de bridage présentent les avantages suivants :
- Serrage manuel rapide à l'aide de la vis et de l'excentrique hélicoïdal.
- Changement d'outils rapide et aisé, grâce au pivotement du crochet.
- Construction compacte, encombrement réduit.
- Adaptation simple à de grandes hauteurs de serrage, à l'aide d'entretoises 04378.
Les crochets de bridage se fixent de deux manières :
1) Dans une rainure.
2) A l'aide d'une tige filetée M12 directement sur la plaque, p.ex. dans un dispositif de serrage standard.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.