FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec embase
Modèle 2
à levier à excentrique
Matériau du corps de base
acier de traitement
D1=Diamètre
20
D=Filetage
M8
A
70,4
B
21,5
Course S
1,2
D2
M6x0,5
F kN
4
Force manuelle FH N
120
H
56
H1
60
H2
53
H3
10
L
9
L1
9
L2
8
P
8
R
30
SW
17
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
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée en fonte d’aluminium EN AC-46200.
Rondelle de pression en plastique PA 66 GF 35-X renforcé de fibres de verre.
Axe d’articulation en acier inoxydable 1.4305 Goujon en acier.


Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée thermolaquée noire.
Rondelle de pression noire.
Axe d’articulation et goujon bruts.
Nota
Idéal pour les bridages pour lesquels les pièces doivent être insérées par le haut, car le crochet de bridage peut pivoter pour faciliter l'insertion ou le retrait de la pièce à usiner.

La hauteur de serrage exacte se règle à l'aide d'un tournevis, au moyen du pas fin sur le sommet du goujon. Ce réglage peut être sécurisé à l'aide de la vis d'arrêt. La cote S correspond à la course de serrage de l'excentrique.
Indication de dessin
1) Vis d'arret pour goujon
2) Vis de réglage du levier de tension
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté