FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Crochet de bridage
Modèle 1
avec embase
Modèle 2
avec palier anti-friction pour augmenter la force de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni, extrémité trempée
Matériau des composants
zinc
Coloris des composants
orangé pur RAL 2004
A=Longueur de poignée
65
D1=Diamètre
25
D=Filetage
M10
F kN
6,1
Force manuelle FH N
130
H
72
H1
79
H2
67
H3
65,1
L
12
L1
13
L2
10
P
10
R
40
SW
19
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
Description du produit
Les crochets de bridage avec embase et amplificateur de force de serrage permettent de serrer manuellement des composants en actionnant la manette indexable.

Avec les manettes indexables et l'amplificateur de force de serrage intégré, la force de serrage peut être augmentée de 75 % par rapport aux manettes indexables standard. Le serrage et le desserrage nécessitent par ailleurs une force manuelle moindre.

L'augmentation de la force de serrage est obtenue grâce au palier à aiguilles axial intégré, elui-ci génère un très faible frottement de surface sur la surface d'appui fixe lors du serrage. Les rondelles d'appui trempées sont conçues pour des forces de serrage élevées, et le palier garantit une longue durée de vie grâce à sa capacité de charge importante.
Matière
Corps de base et crochet de bridage en acier de traitement.
Poignée en zinc injecté haute pression conforme DIN EN 12844.
Composants en acier de l'amplificateur de force de serrage de classe de résistance 5.8
Finition
Corps de base et crochet de bridage traités et brunis.
Poignée avec revêtement plastique.
Composants en acier de l'amplificateur de force de serrage brunis.
Palier à aiguilles axial avec rondelles d'appui rectifiées et trempées.
Consignes d´utilisation
La poignée est engagée à l'état non actionné dans l'insert fileté au moyen d'une couronne dentée. En soulevant la poignée, celle-ci peut être repositionnée et réengagée dans la couronne dentée grâce à la force du ressort.
Sur demande
Autres coloris de poignées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought