FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Douille de guidage pour crochet de bridage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
A=Entraxe des alésages
24
B1=Largeur
7,6
B=Largeur
14
D1=Diamètre
14
D2=Diamètre de l'alésage 2
4,3
H1=Hauteur
6
H=Hauteur
16
L=Longueur
34
D
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Accessoire
Crochet de bridage 04372.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought