{"product":{"productId":"agid.2967","price":26.76,"name":"ENTRETOISE M12 L=65 ACIER DE TRAITEMENT"},"currency":"EUR"}
Entretoise
acier de traitement
- Pour la réhausse de douilles de guidage pour vérin de bridage K0017 et de vérins de bridage
- Différentes hauteurs de montage
Unité de vente
26,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Entretoise
Matière du corps de base
acier de traitement
D2=Filetage
M12
L=Longueur
65
Couple
de serrage
max. Nm
49
D1
M12
D3
40
L1
95
L2
35
RoHS
true
SW
36
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les entretoises servent de réhausse pour les vérins de bridage et leurs douilles de guidage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.