FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Entretoise
Matière du corps de base
acier de traitement
D1=Filetage
M12
L=Longueur
160
Couple de serrage max. Nm
49
D2
M12
D3
40
L1
190
L2
35
RoHS
true
SW
36

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les entretoises servent de réhausse pour les vérins de bridage et leurs douilles de guidage.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté