Vérin de bridage acier cémenté, trempé et bruni 04620-12
- Serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l'excentrique hélicoïdal
- Changement plus facile et plus rapide des outils en basculant la bride de serrage
- Modèle compact
Unité de vente
340,29 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin de bridage
Forme
C
Type de forme
avec levier excentrique et filetage
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
cémenté, trempé et bruni
H4=hauteur
73-93
H3
15
Hauteur de serrage max. H1
70
Hauteur de serrage min. H2
50
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Cémenté et trempé, bruni et rectifié.
Nota
La hauteur de serrage peut être augmentée à l’aide des réausses 04378 et diminuée à l’aide des supports à bille oscillante 02000 pour les modèles 04620-12 à 04620-14 et 04620-22 à 04620-24.
Ces éléments de bridage présentent les avantages suivants :
- un serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l’excentrique hélicoïdal.
- un changement d’outils facile et rapide en faisant pivoter la bride de serrage.
- un modèle compact, et donc un faible encombrement lors du serrage.
- une adaptation facile même à des hauteurs de serrage importantes grâce aux réhausses.
Ces éléments de bridage peuvent être fixés de deux manières :
1) dans une rainure en T.
2) avec la vis sans tête M12 directement dans la plaque, par ex. d’un dispositif.
Ces éléments de bridage présentent les avantages suivants :
- un serrage manuel rapide grâce à la broche filetée et à l’excentrique hélicoïdal.
- un changement d’outils facile et rapide en faisant pivoter la bride de serrage.
- un modèle compact, et donc un faible encombrement lors du serrage.
- une adaptation facile même à des hauteurs de serrage importantes grâce aux réhausses.
Ces éléments de bridage peuvent être fixés de deux manières :
1) dans une rainure en T.
2) avec la vis sans tête M12 directement dans la plaque, par ex. d’un dispositif.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.