FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vérin de bridage
Forme
B
Finition 1
avec tige rectifiée
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface corps
bruni
D=diamètre
18
H=Hauteur
58
B
10
Couple de serrage max. Nm
37,2
D1
22
F max. kN
13,6
H1
37
H2
23
H3
2
H4
7
H5 max. plage de serrage
10
R
20
REACh
false
RoHS
true
Vis ‡ tÍte cylindrique DIN 912
M8x50

Description

Matière
Acier traité.
Finition
Bruni. Diamètre de la douille : rectifié.
Nota
La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.
Avantages
Un design compact permettant une utilisation même dans les espaces réduits.
Des versions et des tailles variées.
Accessoire
Douille de guidage pour vérin de bridage 04375.
Douille de guidage pour vérin de bridage 04379.
Entretoise 04378.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté