{"product":{"productId":"agid.2955","price":61.48,"name":"VÉRIN DE BRIDAGE AVEC TIGE RECTIFIÉE,FORME:B, M08X50, R=30, D=18, ACIER DETRAITEMENT BRUNI"},"currency":"EUR"}
Vérin De Bridage
avec tige rectifiée
acier de traitement
bruni
- Collerette, tolérance rectifiée
- Utilisation flexible
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction de dispositifs
- Pour le serrage des pièces et des composants souhaités
- Faible encombrement
Unité de vente
61,48 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vérin De Bridage
Forme
B
Finition 1
avec tige rectifiée
Matière du corps de base
acier de traitement
Surface
corps
bruni
D=diamètre
18
H=Hauteur
58
B
10
Couple
de serrage
max. Nm
29,4
D1
22
F
max. kN
9
H1
37
H2
23
H3
2
H4
7
H5
max.
plage de serrage
10
R
30
REACh
false
RoHS
true
Vis ‡ tÍte cylindrique
DIN 912
M8x50
Description
Matière
Acier traité.
Finition
Bruni. Diamètre de la douille : rectifié.
Nota
La force et le couple de serrage sont valables uniquement dans la plage de serrage (H5) indiquée.
Avantages
Un design compact permettant une utilisation même dans les espaces réduits.
Des versions et des tailles variées.
Des versions et des tailles variées.
Accessoire
Douille de guidage pour vérin de bridage 04375.
Douille de guidage pour vérin de bridage 04379.
Entretoise 04378.
Douille de guidage pour vérin de bridage 04379.
Entretoise 04378.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.