Vérin à levier avec poignée acier à outils 04402-323201
- Avec auto-blocage
- Actionnement manuel
- Convient à des contraintes de pression et de tension
- Montable horizontalement ou verticalement
Unité de vente
€210.91
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin à levier
Modèle 1
avec poignée
Matériau
du corps de base
acier à outils
Matériau
des composants
acier de traitement
A
max.
34,5
A
min.
32
B
32
C
30
D
20
E
13
F
2,5
Force de serrage
N
4000
Force manuelle
FH
N
200*
G
M6 x 9
H
M6 x 9
J
25
K
19,5
L
135°
M
15
N
103
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
Came en acier à outils.
Tige et poignée en acier de traitement.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF31.
Tige et poignée en acier de traitement.
Bouton boule en plastique thermodurcissable PF31.
Finition
Came et tige trempées et brunies.
Poignée brunie.
Bouton boule noir.
Poignée brunie.
Bouton boule noir.
Nota
* Force manuelle admissible pour la poignée.
Accessoire
Poignée standard 06355.
Poignée dynamométrique 06357.
Poignée dynamométrique 06357.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.