FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à tirer
Modèle 1
automatisables
Modèle 2
avec vis de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
bruni
Coloris du corps de base
noir
B=Largeur
90
D1=Filetage
80
D=diamètre
125
H=Hauteur
125
SW=largeur de clé
19
B1
70
Couple de serrage max. Nm
27
Course S
18
D2
M10
D3 pour vis DIN 912
M10
D4
M12
D5
8
D6
104
Force de serrage kN
10
H1
105
H2
20
H3
30
H4
80
H5
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
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni.
Support de pièce traité (HRC 39-45) et rectifié.
Vis de serrage trempée et brunie.
Nota
1. Commencer par poser la pièce à usiner sur le support de pièce ou la vis de serrage du vérin à tirer, ce qui a pour effet de comprimer le ressort situé à l’intérieur et de faire rentrer la vis de serrage dans le corps de base.

2. Positionner le taraudage de la pièce à usiner au-dessus de la vis de serrage.
La pointe de la vis de serrage est légèrement enfoncée dans le taraudage par pression du ressort.

3. Lorsque l’élément d’entraînement est actionné, la vis de serrage tourne dans le taraudage de la pièce à usiner, permettant de serrer cette dernière.

En cas d’actionnement automatisé, par ex. par clé à chocs à couple réglable, il convient d’utiliser au maximum 50 % du couple de serrage maximal indiqué ou de la force de serrage maximale indiquée pour l’ouverture et le serrage.
Avantages
Automatisable
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Vis de serrage intégrée
Contenu de la livraison
2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 40.
1x bouchon de protection.
Accessoire
04401-20 Unité d'extension.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté