FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à tirer
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
plastique thermodurcissable
A
50
B
65
C
28
D
12
E
36
F
M8x14
Force de maintien N
8000
Force de serrage N
6000
Force manuelle FH N
600**
G
26
H
2
J
10
K
40
L
160
Tolérance recommandée pour l’épaisseur de la pièce
±0,5*
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
Boîtier, bague de serrage et levier acier de traitement.
Poignée plastique thermodurcissable PF 31
Finition
Corps et bague de serrage trempés et brunis.
Levier bruni.
Poignée, noir.
Nota
Les tolérances recommandées pour l'épaisseur des pièces à usiner doivent être respectées. Pour serrer la pièce en toute sécurité, le levier doit se situer entre la position de serrage recommandée et le point d'arrivée.

* Epaisseur max. de la pièce, voir boulon de serrage 04400 (dimension C).
** Effort manuel admissible pour la préhension.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté