Vérin à tirer acier de traitement 04400-638001
- Serrage et positionnement simultanés de pièces
- Actionnement manuel
- Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro
- Pour les tensions de serrage plus élevées
Unité de vente
€570.60
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vérin à tirer
Matériau
du corps de base
acier de traitement
Matériau
des composants
plastique thermodurcissable
A
63
B
80
C
34
D
16
E
45
F
M10x18
Force de maintien
N
14000
Force de serrage
N
8000
Force manuelle
FH
N
600**
G
28
H
2,5
J
12
K
50
L
180
Tolérance
recommandée pour
l’épaisseur de la pièce
±0,8*
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
Boîtier, bague de serrage et levier acier de traitement.
Poignée plastique thermodurcissable PF 31
Poignée plastique thermodurcissable PF 31
Finition
Corps et bague de serrage trempés et brunis.
Levier bruni.
Poignée, noir.
Levier bruni.
Poignée, noir.
Nota
Les tolérances recommandées pour l'épaisseur des pièces à usiner doivent être respectées. Pour serrer la pièce en toute sécurité, le levier doit se situer entre la position de serrage recommandée et le point d'arrivée.
* Epaisseur max. de la pièce, voir boulon de serrage 04400 (dimension C).
** Effort manuel admissible pour la préhension.
* Epaisseur max. de la pièce, voir boulon de serrage 04400 (dimension C).
** Effort manuel admissible pour la préhension.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.