FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vérin à visser
Modèle 1
hydraulique
Type de forme
à double effet
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
Consommation d’huile / course de 10 mm (cm³)
12,57
Consommation d’huile / course de retour de 10 mm (cm³)
7,66
Course
25
D
53
D1
55
D2
25
D3
5,2
Diamètre du piston
40
Force de compression à 100 bars (kN)
12,57
Force de compression à 500 bars (kN)
62,80
Force de traction à 100 bars (kN)
7,66
Force de traction à 500 bars (kN)
38,30
G
M64x2
G1
M16x27
H
78
H1
68
H2
16,5
H3
30
H4
49
H5
30
H6
16
H7
46
L
50
SW
22
Type de raccordement
canaux forés
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Description du produit
Les vérins à visser avec fonction double effet permettent des courses linéaires cadencées. Les vérins à visser à double effet sont actionnés par une force dans les deux sens de course. Les vérins à visser à double effet peuvent être utilisés comme vérins de pression ou de traction. Ces vérins à visser sont souvent utilisés dans les plaques de montage et les plaques pour les outils de moulage par injection de plastique.
Le racleur métallique intégré protège la surface de la tige de piston, car les copeaux ne peuvent pas pénétrer dans le vérin à visser. La protection du joint garantit la longévité des produits.
Matière
Corps et piston en acier.
Joint en NBR.
Finition
Corps bruni.
Piston trempé.
Nota
En raison de la forme compacte des vérins à visser, aucune butée n'est intégrée à l'intérieur pour la course de retour du piston. Il convient de respecter la profondeur de montage indiquée pour les vérins à visser, car le fond du perçage de montage leur sert de butée pour la course de retour.

Il convient de veiller à ce qu'il ne reste pas de copeaux de perçage dans les canaux forés pour les vérins à visser lors de leur réalisation. Ceux-ci peuvent endommager les joints des vérins à visser, ce qui peut entraîner des fuites sur le produit.
Pour éviter d'endommager les joints lors du montage, il convient de veiller à ce que les chanfreins d'introduction ainsi que les perçages transversaux pour l'alimentation en huile soient bien arrondis.

Les patins ne sont pas inclus.

Respecter les consignes de sécurité.
Consignes d´utilisation
Canaux forés.
Données techniques
Pression de service max. : 500 bar.
Montage
Voir contour de montage.
Sur demande
Courses et diamètres de piston plus importants.
Indication de dessin
1) contour de montage
2) rétraction du vérin
3) alimentation alternative en huile, extension du vérin
4) bords arrondis, maximum R0,5
Accessoire
- Appui rectifié 02153.
- Support à bille oscillante 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Vis six pans à picots 07114.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté