Prisme acier bruni, extrémité trempée 04211-09-36007825022
- Positionnement libre
- Accessoires pour kits de tendeurs de chaîne
Sales unit
€1,952.38
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Prism
Main
material
steel
Surface finish
body
tempered, black oxidised
B=Width
78
D2=Thread
M6
D=diameter
22
H=Height
250
L=Length
360
B1
20
D1
33
H1
102
H2
5,5
H3
91
H4
161
L1
45
L2
100
L3
44
L4
270
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
Acier de traitement.
Finition
Brunis.
Nota
Les vés pour kits de tendeurs de chaîne sont utilisés pour un positionnement flexible de la pièce. Les vés peuvent être fixés sur la table de machine à l'aide de tasseaux.
Accessoire
Écrous pour rainures en T DIN 508 extension de gamme, 07060.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.