FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou de serrage
Matériau du corps de base
acier de traitement
Matériau des composants
aluminium
D=Filetage
M16
B
18
Couple de serrage max. Nm
35
D1
42
D2
71
D3
73
Force de serrage kN max.
100
H
70
H1
10
SW1
15
T max.
35
T min.
25
charge statique max. en kN
130
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
Corps : acier de traitement.
Couvercle : aluminium.
Finition
Acier : carbonitruré.
Nota
La principale caractéristique de l’écrou de serrage consiste en un démultiplicateur de force intégré, permettant de démultiplier le couple de serrage obtenu par manœuvre manuelle. Après l’approche manuelle de l’écrou de serrage, on actionne le pignon menant du démultiplicateur de force en tournant le bouton de manœuvre hexagonal «SW1» vers la droite. L’écrou possède un mécanisme d’autoblocage, opérationnel dans n’importe quelle position. Il convient pour les applications les plus variées dans le domaine de la construction mécanique, et notamment pour le serrage d’outils dans les presses et les poinçonneuses. Boulons pour rainures en T assortis : voir 07040. Les écrous de serrage sont livrés sans boulons pour rainures en T.
Indication de dessin
1) Mécanisme d’encliquetage
2) Vis pour rainures en T, jusqu’au diamètre M24, classe de résistance minimum : 10.9
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté