5-Axis clamping system for grid plate mild steel 41000-5016175
- Accès optimal à la pièce
- Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable
- Hauteur 175 mm (extensible jusqu'à 250 mm)
- Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)
- Force de serrage élevée sur la pièce
Sales unit
2 766,35 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
5-Axis clamping system
Version 1
for grid plate
Main
material
mild steel
Component
material
steel
H=Clamping height
175 *
K=grid spacing
50x50 (M16)
A
50
A1
150
B
190
B1
134
B2
110
Clamping
force
max. kN
42
D
16
Grid spacing
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Éléments de base et support acier de cémentation.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Cales d‘appui acier.
Mors de serrage acier spécial.
Broche de serrage acier à outils.
Finition
Éléments de base et supports brunis.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Cales d'appui, naturelles.
Mors de serrage, naturels.
Broche de serrage trempée, naturelle.
Nota
Étau de serrage 5 axes adapté pour la fixation sur plaques à trous. Le système de serrage 5 axes permet un accès libre aux 5 faces de la pièce grâce à la profondeur de serrage de 8 mm. Cet étau dispose d’une course réglable en standard de 22 à 236 mm extensible à volonté en utilisant les broches rallonges 41065 proposées en option.
La force de serrage (42 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 5 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030.
La force de serrage (42 kN max) est appliquée là où elle est nécessaire grâce à la broche de serrage située juste sous la pièce.
L’emploi de broches de serrage permet un maintien sûr de la pièce et autorise des efforts de coupe élevés.
La fixation sur la plaque à trous peut être assurée par l’utilisation de vis calibrées 07533.
Les broches rallonges L=60 et L=120 sont incluses dans l’ensemble de l'étau 5 axes.
* La hauteur de serrage peut être augmentée en utilisant les entretoises de hauteur 41020 ou 41030.
Accessoire
Butée réglable 41070
Vis calibrées 07533
Vis calibrées 07533
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.