{"product":{"productId":"agid.30593","price":21.81,"name":"VIS DE VÉRIN D=32, L=66, ACIER DECÉMENTATION 1.7139"},"currency":"EUR"}
Vis De Vérin
acier de cémentation
- Alignement précis
- Réglage
- Stabilité
Unité de vente
21,81 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis De Vérin
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=diamètre
32
L=Longueur
66
D1
M8
D2
6
L1
15
RoHS
true
Description
Matière
Pistons d'appui en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les pistons d'appui en acier sont des composants utilisés dans la fabrication d'outils et de moules qui assurent un appui stable, un alignement précis et une grande stabilité des outils et des moules.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.